Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Wärmeübergabe-/Verteilerstation
Fernwärme – ein Baustein der effizienten Ressourcennutzung. Energie mit Kraft-Wärme-Kopplung optimal nutzen und dadurch deren Wirkungsgrad deutlich erhöhen, das ist einer der herausragendsten Vorteile der Nah- und Fernwärme. Mit dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung wird die sonst ungenutzte Abwärme, z. B. aus stromerzeugenden Kraftwerken, den Verbrauchern auch über weite Strecken zur Verfügung gestellt, wodurch sich der Nutzungsgrad solcher Kraftwerke auf bis zu 90 % anheben lässt. Um einen problemlosen Anschluss an das Fern- und Nahwärmenetz zu gewährleisten, erstellen die Betreiber eigene technische Anschlussbedingungen (TAB). Aus diesen geht hervor, wie und unter welchen Bedingungen eine Hausstation direkt oder indirekt an das Versorgernetz angeschlossen wird.
Entscheiden Sie sich, je nach Messaufgabe, für eines unserer mechanischen, mechatronischen oder elektrischen Messgeräte. Es stehen unterschiedliche Ausgangssignale,Schaltfunktionen und Messelemente zur Auswahl, so dass sie sich problemlos in jedes Anlagekonzept zu Steuer- und Regelungszwecken integrieren lassen. Beispielsweise steht Ihnen für die Umsetzung der nach DIN4747 Teil 1 (Sicherheitstechnische Einrichtungen in Wärmeerzeugungsanlagen)geforderten Temperaturabsicherung, welche in jeder TAB Berücksichtigung findet, unser typgeprüfter Sicherheitstemperaturwächter SW15 zur Verfügung.
Seite
von 4