Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Mit frontbündiger Membrane
Zum Schutz von Druckmessgeräten bei anspruchsvollen Anwendungen unter schwierigen Bedingungen werden Druckmittler eingesetzt. Diese Druckmittlersysteme bestehend aus einem Prozesstransmitter, Drucksensor, Manometer oder Druckschalter mit Druckmittler sind für jede Kundenanwendung individuell kombinierbar. Dafür steht eine Vielzahl unterschiedlicher Bauarten, Prozessanschlüsse, Anbauarten und messstoffberührter Werkstoffe zur Verfügung.
Druckmittlertypen mit Flanschanschluss sind mit frontbündiger oder innenliegender Membrane, in Tubusausführung oder als Rohr-Druckmittler lieferbar. Die genannten Varianten sind auch in Zellenbauart verfügbar.
Der Druckmittler vom Typ 990.27 mit frontbündigem Flanschanschluss setzt sich aus Druckmittleroberteil und den messstoffberührten Teilen (Dichtfläche und Membrane) zusammen. Dieser Druckmittlertyp ist optimiert für Anwendungen in der Chemie, Petrochemie und der Öl- und Gasindustrie und deshalb in einer Vielzahl von Abmessungen in Anlehnung an marktübliche Normen erhältlich.
Durch die hohe Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten und mit Hilfe individueller Überprüfung der Einsatzbedingungen wird sichergestellt, dass die ideale Kundenlösung für ein Druckmittlersystem mit Typ 990.27 gefunden werden kann.
Typen IBF2, IBF3
Mit Flanschanschluss
Typen IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Typ 910.21
Zum Anbau an Zone 0 (EPL Ga)
Typ IVM
Prozess- und Geräteausführung
Typ IV2
2-fach-Ventilblock
Typ 910.17
Für Messgeräte und Instrumentierungszubehör
Typ 910.16
Typ 910.27
Für Flanschanschluss-Druckmittler
Typ 990.35
Tubus-Zellenbauart
Typ 990.28
Zellenbauart
Typ 990.29
Tubus-Flanschbauart
Typ 990.41
Mit innenliegender Membrane, verschraubte Ausführung, großes Arbeitsvolumen
Typ 990.12
Mit innenliegender Membrane, verschraubte Ausführung
Typ 990.26
Mit innenliegender Membrane
Frontbündige Membrane
Schutz gegen jede Aggression - Wie Druckmittler die Produktion von Harnstoff-Dünger absichern (PDF)
Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile
Dauerhaft genaues Druckmittlersystem für Vakuumprozess
Drucküberwachung in der Pharmaindustrie mit Universalgerät
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.