Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für Messgeräte und Instrumentierungszubehör
Die Berührungsdichtungen vom Typ 910.17 liegen zwischen den ruhenden Flächen einer zylindrischen Schraubverbindung. Bei Erreichen des vorgeschriebenen Anzugsdrehmomentes wird über die entstandene Flächenpressung die Schraubverbindung axial abgedichtet.
Die Dichtungen werden zum Abdichten von Verschraubungen an Messstellen und Verbindungselementen im Apparate- und Rohrleitungsbau eingesetzt (z. B. Ventile, Hähne, Wassersackrohre, Anschlussadapter, Überdruckschutzvorrichtungen).
Dichtungen verhindern das ungewollte Austreten von gasförmigen oder flüssigen Messstoffen in die Umgebung.
Es wird empfohlen bei jeder Demontage die Dichtung auf Beschädigungen oder Verformungen zu kontrollieren und diese gegebenenfalls auszutauschen.
"Hook-up" statt Baukastensystem - Druckmessgeräte und Armaturen in Komplettlösungen (PDF)
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.