Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Zum Anbau an Zone 0 (EPL Ga)
Die Volumendeflagrationssicherung Typ 910.21 ermöglicht den Anbau von Druckmessgeräten und Druckmittlersystemen an Bereiche mit Anforderungen an EPL Ga (Zone 0).
Typ 910.21 ist werkseitig fachgerecht mit einem Messgerät zu einer Messanordnung verbunden.Die Volumendeflagrationssicherung ermöglicht den Durchfluss von Fluiden, verhindert aber im Fehlerfall den Flammendurchschlag von der Geräteseite (ungeschützte Seite) auf die Prozessseite (geschützte Seite).
Die ab Werk integrierte Volumendeflagrationssicherung ist sowohl für Manometer mit Ex-Zulassung als auch für Druckmittlersysteme mit Ex-zugelassenen Messgeräten verfügbar.
Der Typ 910.21 erfüllt die Anforderungen der harmonisierten Norm EN ISO 16852 für Flammendurchschlagsicherungen.
Mit Zulassungen nach ATEX und IECEx werden europäische und internationale Sicherheitsanforderungen für Explosionsschutz erfüllt.
Integriert in Manometer
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.