Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Prozess- und Geräteausführung
Der Monoflansch Typ IVM kann durch die einteilige Konstruktion hohen Überdrücken standhalten. Er gewährleistet eine robuste und kompakte Montage des Messgerätes direkt am Prozessflansch. Die Verwendung von Metall- und Graphitdichtungen ermöglicht das Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Die Ventile sind in Kombination mit Druckmessgeräten, Druckmittlern oder Füllstandsmessgeräten für den Einsatz in kritischen Anwendungen wie Raffinerien oder Dampferzeugungsanlagen geeignet. Der Monoflansch Typ IVM kann für „Fugitive Emissions“ in chemischen Anwendungen oder für Prozesse mit kritischen Gasen verwendet werden. Dank des blasendichtheitsgeprüften Metallsitzes sind diese Ventile ideal für Sauergase und Erdgasverarbeitungs- oder Stickstoffproduktionsanlagen geeignet.
Die Feinstbearbeitung der innenliegenden Teile des Monoflanschs, wie Spindel und Spindelspitze, ermöglicht selbst bei hohen Drücken einen sehr ruhigen und präzisen Betrieb und vermeiden Undichtigkeiten oder Festfressen des Ventils. Das OS&Y-Ventiloberteil wurde nach höchsten internationalen Standards speziell für die Direktmontage von IVM-Monoflanschen an Rohrleitungen oder Behältern entwickelt.
WIKA bietet den fachgerechten Zusammenbau verschiedener Geräte und Ventile zu einbaufertigen Hook-up-Lösungen an.
Typen IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Typ IV2
2-fach-Ventilblock
Typen IV30, IV31, IV50, IV51
3-, 5-fach-Ventilblock für Differenzdruckmessgeräte
Monoflansch, Typ IVM, Block-and-bleed-Ausführung
Flüchtige Emissionen durch Vorbeugung vermeiden
Mit Double Block & Bleed auf Nummer sicher gehen
TA Luft folgt bei flüchtigen Emissionen nun der ISO 15848-1
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.