Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Eigensicherheit Ex i
Für höchste AnforderungenDie eigensichere Niveausonde Typ IL-10 wurde für die höchsten Anforderungen der Pegelmessung konzipiert. Durch ihre hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Medienbeständigkeit stellt die Niveausonde eine ideale Lösung für nahezu alle Pegelmessungen in explosionsgefährdeten Bereichen dar.
Hervorzuheben sind die hervorragenden zulassungstechnischen Eigenschaften (IECEx und ATEX). Zusätzlich verfügt die IL-10 über die nordamerikanischen Zulassung CSA (Kanada).
AufbauEin hermetisch dichtes und robustes CrNi-Stahl-Gehäuse der Schutzart IP68 ermöglicht der Niveausonde Tauchtiefen bis zu 300 m.Die Pegelsonde wird über eine geeignete Trennbarriere mit einer Hilfsenergie von DC 10 ... 30 V versorgt und liefert ein Ausgangssignal von 4 ... 20 mA, 2-Leiter.
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Typ DI30
Typ DI35
Mit Multifunktionseingang oder mit zwei Eingängen für Normsignale
Typ DI10
Typ LS-10
Für allgemeine Anwendungen
Typ LH-10
Für Füllstands- und Pegelmessungen
WIKA - Hydrostatische Füllstandsmessung mit Pegelsonde
Möchten Sie Ihr Wissen vertiefen? Entdecken Sie unsere Informationsplattform.
Lang bewährt und stark im Kommen - Praxistipps und Entwicklungstrends für den Einsatz der hydrostatischen Füllstandmessung (PDF)
Pegelsonde mit Kabelabspannklemme fixieren
Welchen Vorteil hat eine Kabelbox für Pegelsonden?
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.