Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für allgemeine Anwendungen
Beschreibung
Für einfache MessaufgabenDie Pegelsonde Typ LS-10 ist optimiert für einfache Messaufgaben der Füllstandsmesstechnik. Sie bietet eine exzellente Qualität, ist kostengünstig und zuverlässig.
Sie ist nach den gängigen Anforderungen der Industrie ausgelegt und verfügt standardmäßig über ein Ausgangssignal von 4 ... 20 mA, eine Genauigkeit von 0,5 % und ein Kabel aus PUR. Mit Schutzart IP68 eignet sie sich für dauerhafte Pegelmessungen von bis zu 100 m Wassersäule.
Zuverlässig und langlebigDie Pegelsonde bietet ein hermetisch dichtes und äußerst robustes CrNi-Stahl-Gehäuse. Die bewährte, vollverschweißte Konstruktion gewährleistet eine hohe Lebensdauer und dauerhafte Dichtheit.
Typ DI10
Typ LF-1
Für anspruchsvolle Anwendungen
WIKA - Hydrostatische Füllstandsmessung mit Pegelsonde
Möchten Sie Ihr Wissen vertiefen? Entdecken Sie unsere Informationsplattform.
Lang bewährt und stark im Kommen - Praxistipps und Entwicklungstrends für den Einsatz der hydrostatischen Füllstandmessung (PDF)
Pegelsonde mit Kabelabspannklemme fixieren
Welchen Vorteil hat eine Kabelbox für Pegelsonden?
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.