Häufige Fragen

Hand-Helds

Wie findet man die ASL Produkte bei WIKA?

Neue Typbezeichnungen für das Produktportfolio von ASL

Das Unternehmen ASL, führender Hersteller von Wechselstrom- Widerstandsmessbrücken und hochgenauen Hand- Held Thermometern, gehört seit Januar 2013 zur WIKA-Gruppe.

Durch die Akquisition wurde das Produktprogramm von WIKA im Bereich Kalibiertechnik, Messgröße Temperatur, erweitert.

Um die Produkte in die WIKA-Webseiten zu integrieren, werden die Typbezeichnungen angepasst. Technisch bleiben die Produkte unverändert.

 

Name alt

Name neu

Datenblatt

Primärstandard

Wechselstrom-
Widerstandsmessbrücke

Sekundär-Wechselstrom-
Widerstandsmessbrücke

F900

F18


F700

CTR9000

CT 60.80

Präzisions-Wechselstrom-
Widerstandsmessbrücke

F650

CTR6500

CT 60.40

Widerstandsmessbrücke

F600

CTR6000

CT 60.30

Präzisionsthermometer

F500

F252

CTR5000

CT 60.20

Präzisionsthermometer

F200

CTR2000

CT 60.10

Hand-Held Thermometer

F100

CTH7000

CT 55.50

Multiplexer

SB148

SB158

SB500

CTS9000



CTS5000

CT 60.80



CT 60.20

Widerstandsthermometer

T100 ..., 5187SA

CTP5000

CT 61.20

AC/DC Normalwiderstände

RW, RR

CER6000

CT 70.30


Was ist ein SMART-Fühler?

Ein SMART-Fühler ist ein präziser RTD-Sensor mit einem Speicher im Anschlussstecker. Dieser Speicherchip speichert die Koeffizienten des kalibrierten Sensors und die komplette Historie. Diese Historie gibt Auskunft über Minimum- und Maximumwerte sowie das Kalibrierdatum.