Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Premiumausführung
Das Hand-Held Thermometer Typ CTH7000 ist ein Hochleistungs- Zweikanalthermometer für Pt100- und Thermistorfühler. Mit dem batteriebetriebenen Hand-Held Thermometer CTH7000 wird eine weitere Verbesserung der Messgenauigkeit erzielt.Das CTH7000 erfüllt alle Bedürfnisse mit einer Genauigkeit und Auflösung, die normalerweise bei Werkbankthermometer üblich sind. Zwei Eingänge liefern direkt die Temperaturen von Pt100- oder Thermistorfühlern oder können ihre Temperaturdifferenz anzeigen. Die Messdaten können direkt in einem Speicher abgelegt oder über eine USB-Schnittstelle in einem PC protokolliert werden.Beim CTH7000 wird eine statistische Analyse der Messungen mit den Mittel-, Mindest- und Maximalwerten sowie der Standardabweichung angezeigt. Da beim CTH7000 sowohl Ohm als auch Temperaturen angezeigt werden, eignet er sich sogar zur gegenseitigen Kalibrierung von Fühlern.
Bei den meisten Geräten müssen zur Optimierung der Messgenauigkeit die kalibrierten Fühlerdaten in einem Speicher abgelegt werden, was bei regelmäßigem Fühlerwechsel eine Eingabe von einer Vielzahl von Daten erfordert.Sind die Fühler mit einem SMART-Stecker von ASL verbunden, so müssen die Daten nur einmalig gespeichert werden - und zwar im Stecker! Die Kalibrierdaten sind dauerhaft im Fühler vorhanden. Der Fühler kann sogar ohne weiteres bei einem anderen CTH7000 zum Einsatz kommen. Mit dem SMART-Stecker wird Zeit gespart und die Fehlerhäufigkeit verringert. Bei gleichzeitigem Vorliegen von kalibrierten und nicht kalibrierten Fühlern erkennt der CTH7000 automatisch, ob es sich um einen SMART- oder normalen Fühler handelt.
Typen CTH6500, CTH65I0
Präzisionsausführung
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.