Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Standardausführung
Durch die Wechselstrom-Messbrücken-Technologie wird die Leistungsfähigkeit der Widerstandsmessbrücke Typ CTR6500 deutlich gesteigert. Die CTR6500 zeichnet sich aus durch eine außergewöhnliche Stabilität bezüglich Zeit und Umgebungstemperatur, durch die Elimierung von thermischen Quellspannungsfehlern (EMF), durch die automatische Behebung von Blindwiderständen durch Fühler und Kabel und hat eine hervorragende Auflösung durch geringes Rauschen.
Dadurch eignet sich die CTR6500 sehr gut für sehr genaue Temperaturmessung und Kalibrierung.
Die CTR6500 hat interne Normalwiderstände mit 25 Ω und 100 Ω und kann auch mit externen Normalwiderständen verwendet werden. Sie hat einen Verhältnisbereich von 0 ... 4,9999999 oder einen Widerstandsbereich 0 ... 500 Ω und kann Temperaturbereiche gemäß ITS 90, CVD und EN 60751 messen.
Die Ergebnisse werden auf dem großen multifunktionalen VFD-Bildschirm angezeigt. Der Mittelwert, Min- und Maxwert, die Standardabweichung und die Abtastrate kann ebenfalls mit einer separaten grafischen Anzeige dargestellt werden. Zur Gewährleistung der Langzeitstabilität arbeitet die CTR6500 durch Oberflächenmontage ohne mechanische Relais oder Potentiometer.
Typ CER6000
Typ CTP5000
Typ CTR9000
Premiumausführung
Typ CTR6000
Vorteile von Wechselstrom-Widerstandsmessbrücken
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.