Anwendungen
- Hochleistungsfähige Wechselstrom-Widerstandsmessbrückefür sehr genaue Temperaturmessungen
- Primär-Thermometerkalibrierung für nationale und akkreditierte Laboratorien, kommerzielle Temperaturmessung und Kalibrieranwendungen
Besonderheiten
- Genauigkeit: < ±20 ppb (±5 μK 1)), optional < ±0,1 ppm (±25 μK 1))
- Auflösung: 1 ppb (0,25 μK 1)), optional 0,1 ppm (25 μK 1))
- Schnelle Messzeit (2 Sekunden bis zum Ausgleich)
- Differenz- und Absolutmessung
- Aufwärmzeit < 30 Sekunden
1) 25 Ω Normal-Platin-Widerstandsthermometer, bezogen auf einen 25 Ω Referenzwiderstand
Beschreibung
Im Bereich der Metrologie auf höchstem Niveau spielt die Qualität der Grundmessung die wichtigste Rolle. Die Brückentechnologie von ASL stellt das höchste Leistungsniveau bei der Widerstandsthermometer-Messung dar. Sie nutzt die der Wechselstrom-Brückentechnologie zugrunde liegenden Vorteile zur Durchführung von reproduzierbaren Messungen mit höchster Präzision unter praktischen Betriebsbedingungen.
Die Primärnormal-Widerstandsmessbrücke Typ CTR9000 ist speziell für die Widerstandsmessung entwickelt worden, um bestmögliche Genauigkeit zu gewährleisten.
Durch die Betriebsfrequenz von 25/30 2) Hz bzw. 75/90 2) Hz wird eine schnelle, kontinuierliche Messung mit hoher Störsicherheit gegenüber thermischen Fehlern (EMFs) und Netzfrequenzrauschen erzielt.
An praktischen Messungen sind Leitungen, Stecker und störbehaftete Betriebsumgebungen beteiligt. Die CTR9000 kann die volle Spezifikation unter den verschiedensten realen Betriebsbedingungen entfalten.
Die Wechselstrombrückentechnologie wird Messungen mit Gleichstromtechnik mit langsamer Stromumkehr immer überlegen sein. Diese Vorteile ergeben sich aus den Grundlagen elektrischer Messungen und nicht nur aus der Implementierung im Gerät.
2) 60 Hz Arbeitsfrequenz