Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Diesen Typ gibt es in zwei Baureihen: CER6000-RR (Referenzwiderstand) und CER6000-RW (Normalwiderstand). Die Baureihe RR mit 4-Leiter-Referenzwiderständen bietet hohe Genauigkeit und Stabilität zu günstigen Konditionen. Speziell gefertigt für den Gebrauch als Vergleichsstandard für Wechselstrom-Widerstandsmessbrücken der ASL-Reihe, kann die RR-Reihe auch in elektrischen Prüflaboren eingesetzt werden.
Neben festgelegten Standardwerten können die Widerstände mit beliebigen Werten zwischen 1 und 1.000 Ω geliefert werden. Die Geräte der RR-Baureihe werden typischerweise als Transferstandard oder Referenzquelle bei Temperaturkalibrierungen oder in elektrischen Prüflaboren eingesetzt.
Die Baureihe RW ist aus einer speziell ausgewählten Legierung mit niedrigem Temperaturkoeffizienten gefertigt und wird belastungsfrei auf Wickelschablonen mit niedrigem dialektrischem Verlust, jedoch mit einer hohen mechanischen Stabilität montiert.
Verlängerte Hitzebehandlung der Elemente sorgt für Langzeitstabilität und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstandes. Die Elemente sind luftdicht in CrNi-Stahl-Behältern verschlossen und mit Trockenöl Castrol WOM 14 befüllt.
Normalwiderstand, Typ CER6000-RW
Vorteile von Wechselstrom-Widerstandsmessbrücken
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.