Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Premiumausführung
Die Widerstandsmessbrücke Typ CTR6000 ist eine leistungsstarke Gleichstrom-Widerstandsmessbrücke. Die CTR6000 liefert die neueste Technologie in der Gleichstrom-Messung. Diese Art und Weise von Messungen ist schon immer ein Qualitätsmerkmal von ASL-Geräten gewesen und die CTR6000 führt diese Tradition fort.
Die CTR6000-Serie verfügt über eine große grafische Anzeige, welche Vielseitigkeit und eine leichte Bedienbarkeit vereint. Neben den flexiblen Menüoptionen auf der Anzeige beinhaltet die CTR6000 auch Tasten mit gemeinsamen Funktionen. Bei Mehrkanal-Anwendungen kann die CTR6000 mit dem vorhandenen Messstellenumschalter Typ CTS9000 von ASL verwendet werden.
Mit der ULog-Software für Temperaturmessung und Datenerfassung können Daten auf einem PC aufgezeichnet und gespeichert werden.
Die Gleichstrom-Ausführung stellt eine geschaltete Sensorversorgung (Gleichstrom) zur Verfügung, um die Vorteile einer Wechselstrom-Messung zu simulieren. Neben der Messung von Platin-Widerstandsthermometern (PRTs) misst die CTR6000 auch NTC-Thermistoren.
Typ CTP5000
Typ CER6000
Typ CTR6500
Standardausführung
Typ CTR2000
Mehrkanal-Ausführung
Vorteile von Wechselstrom-Widerstandsmessbrücken
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.