Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Mehrkanal-Ausführung
Das Präzisionsthermometer Typ CTR2000 umfasst zwei Messversionen: eine Version nimmt nur Platin-Widerstandsthermometer in 4-Leiter-Ausführung an, die andere Version zusätzlich die 3-Leiter-Ausführung.
Das leistungsstarke digitale 2- oder 8-Kanal-, 3- und 4-Leiter-Präzisionsthermometer ist für den Gebrauch von kalibrierten und nicht kalibrierten Pt100-Fühlern geeignet. Es zeichnet sich durch seine erweiterten Eigenschaften für hohe Benutzerfreundlichkeit und niedrige Lebensdauerkosten aus.
Bei Verwendung von kalibrierten Fühlern mit der Serie der CTR2000-Präzisionsthermometer können die Kalibrierdaten entweder im Speicher des Geräts oder im geschützten SMART-Stecker des Fühlers gespeichert werden. Die Kalibrierdaten sind beim Fühler dauerhaft in diesem Stecker vorhanden, was das Präzisionsthermometer der CTR2000-Serie sofort erkennt und somit höchste Messgenauigkeit gewährleistet.
Mithilfe eines eingebauten Kalibrierprogramms kann die Präzisionsthermometer-Baureihe des CTR2000 unter Verwendung eines kalibrierten, rückführbaren Referenzwiderstands nachkalibriert werden. Diese Funktion ist passwortgeschützt.
Weitere Funktionen wurden bei den Präzisionsthermometern der CTR2000-Reihe für die Verwendung von SMART-Fühlern integriert, wie z. B. der Temperaturwächter und die Kalibrierstatusüberwachung. Der Temperaturwächter überwacht permanent die Temperatur der SMART-Fühler und aktualisiert das Protokoll der Fühler, sollten sie außerhalb ihres bestimmten Arbeitsbereichs zum Einsatz kommen.
So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob die Fühler jemals außerhalb ihres kalibrierten Bereichs verwendet worden sind, da dies womöglich Auswirkungen auf ihre Kalibriergültigkeit hat. Die Kalibrierstatusüberwachung sendet eine Meldung auf den Bildschirm, wenn ein SMART-Fühler nachkalibriert werden muss.
Typ CTP5000
Typ CTR6000
Premiumausführung
Typ CTR3000
Präzisionsthermometer CTR2000
Vorteile von Wechselstrom-Widerstandsmessbrücken
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.