Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für medizinische Gase
Der Drucksensor Typ MG-1 wurde für die Druckmessung medizinischer Gase und für Sauerstoffanwendungen entwickelt. Es werden nur Werkstoffe verwendet, die für Sauerstoffanwendungen geeignet sind.
Um den erforderlichen Reinheitsgrad zu garantieren, werden Verunreinigungen der Komponenten während der Fertigung vermieden. Der Typ MG-1 wird unter kontrollierten Bedingungen gefertigt und anschließend zum Einsatz für Sauerstoffanwendungen gekennzeichnet und besonders sorgfältig verpackt.
In Übereinstimmung mit internationalen Richtlinien sind verschiedene Reinheitsklassen, unterschiedliche Verpackungen und Kennzeichnungen lieferbar.
Der Drucksensor Typ MG-1 bietet für Ihre Anwendung eine optimal zugeschnittene Lösung.
Typ DI10
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Typen A-AI-1, A-IAI-1
Standardausführung oder Ex-Ausführung
Integrated measuring solutions - WIKA at 75 years of business (PDF)
Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.