Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Hohe GenauigkeitDifferenzdruck-Durchflussmesser kommen bei einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zum Einsatz. Wird eine hohe Messgenauigkeit verlangt, stellt die Messstrecke die beste Lösung unter den Primärelementen dar.
Eine Messstrecke ist ein Aufbau, bestehend aus einer Steckblende mit Flanschen und kalibrierten Ein- und Auslaufstrecken. Da die Messstrecke als Einheit gefertigt wird, ist es möglich alle Komponenten perfekt aufeinander abzustimmen. Somit können Störungen, die zu Messungenauigkeiten führen können, vermieden werden.
Optimale Lösungen für jede AnwendungIn den Normen wird der Begriff „Messstrecke“ nur für kleine Rohrleitungsdurchmesser bis 1 ½" verwendet. Für größere Rohrleitungsdurchmesser ab 2" ist der Typ FLC-MR-SP die entsprechende Lösung.
Unabhängig von der Größe, des Einbaus, der Entnahmestelle oder den verschiedenen Transmitteranschlüssen, bietet unser Portfolio die optimale Lösung für jede Anwendung.
Typen FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
Einstufen-Drosselblende oder Mehrstufen-Drosselblende
Typen FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
Aus Stangenmaterial oder Walzblech
Typ FLC-CO
Für den Direktanbau von Differenzdrucktransmittern
Typen FLC-FN-PIP, FLC-FN-FLN, FLC-FN-VN
Zum Einbau in Rohrleitungen oder zum Flanschanbau
Typen FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
Messflansch, Ringkammer-Normblende
Typen FLC-APT-E, FLC-APT-F
herausnehmbare oder fest eingebaute Ausführung
Messstrecke
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.