Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Zum Einbau in Rohrleitungen oder zum Flanschanbau
Große Bandbreite an AnwendungsmöglichkeitenDie Konstruktion der Durchflussdüse beruht auf der Bernoulli-Gleichung und besteht aus einem konvergierenden Abschnitt mit Rundprofil und zylindrischem Hals. Aufgrund ihrer Festigkeit ist die Durchflussdüse bei höherer Temperatur und Durchflussrate formbeständiger als eine Messblende.
Hauptsächlich findet die Durchflussdüse Anwendung bei der Durchflussmessung von Wasserdampf sowie nicht viskosen, erodierenden und schnell fließenden Medien. Sie sind vielseitig verwendbar, beispielsweise in Anwendungen mit Wasserdampf, Luft, Wasser, Dampf, Gas, chemischen Substanzen und hohen Temperaturen. Für den Einsatz mit erodierenden Medien ist eine gehärtete Innenfläche verfügbar.
Hohe GenauigkeitKonstruktion und Herstellung der Durchflussdüsen entsprechen den Anforderungen der ISO 5167.Somit wird eine Genauigkeit von ±1,0 % sichergestellt. Über eine Kalibrierung kann eine höhere Genauigkeit von bis zu ±0,25 % erreicht werden.Für Abnahmeprüfungen von Kraftwerken sind auch Durchflussdüsen nach ASME PTC-6 verfügbar.
Verringerter Druckverlust durch VenturidüseZur Verringerung des Druckverlustes kann eine Venturidüse angeboten werden. Hierbei werden die Standardmerkmale einer Durchflussdüse mit einem divergierenden Abschnitt kombiniert. Das Profil der Venturidüse Typ FLC-FN-VN ist achssymmetrische und besteht aus einem sich verengenden Einlaufteil mit gerundetem Profil, einem zylindrischen Halsteil sowie einem Diffusor. Die Geometrie des Einlasses der Venturidüse entspricht der des Typs FLC-FN-FLN (Durchflussdüse nach ISA 1932).
Typen FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
Einstufen-Drosselblende oder Mehrstufen-Drosselblende
Typ FLC-HHR-FP
Für Anwendungen ohne gerade Ein- und Auslaufstrecken
Typ FLC-MR
Typen FLC-APT-E, FLC-APT-F
herausnehmbare oder fest eingebaute Ausführung
Typen FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
Messflansch, Ringkammer-Normblende
Typen FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
Aus Stangenmaterial oder Walzblech
Durchflussdüse zum Einbau in Rohrleitungen, Typ FLC-FN-PIP
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.