Typ MTF-1

Drucksensormodul

Bis zu 1.000 bar

Ausgewählte Dokumente
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

Anwendungen

  • Sensorintegrationsprojekte
  • Batteriebetriebene Anwendungen
  • Anwendungen mit hohen Drücken von bis zu 1.000 bar [15.000 psi]
  • Implementierung von Condition Monitoring

Leistungsmerkmale

  • Kompaktes Design für begrenzten Bauraum
  • Geringer Energieverbrauch senkt Wartungsaufwand
  • Trockene, verschweißte Messzelle aus CrNi-Stahl für aggressive Messstoffe
  • Zusätzliche Temperatur-Indikation für Condition Monitoring

Beschreibung

Das Drucksensormodul Typ MTF-1 ist eine einfache und flexible Möglichkeit, eine Druckmessung in unterschiedlichste Anwendungen zu integrieren. Der Druckwert wird im Modul digital verarbeitet und als normiertes digitales oder analoges Signal ausgegeben. Dabei liefert das MTF-1-Modul präzise Daten für Anwendungen mit Drücken von bis zu 1.000 bar.
Ein Abgleich des Ausgangssignals wird bereits werkseitig von WIKA vorgenommen, sodass bei der Integration Zeitund Kostenaufwände für eine Kalibrierung entfallen.

Geringer Energieverbrauch senkt Wartungsaufwand
Das Drucksensormodul Typ MTF-1 ist für einen energiesparenden Betrieb ausgelegt. Das digitale I2C-Signal überträgt Daten dank niedrigem Grundenergieverbrauch und schnellen Einschaltzeiten extrem effizient.
Der verbrauchsarme Sleep-Mode reduziert den Energieverbrauch zusätzlich. Somit eignet sich das Modul insbesondere für batteriebetriebene Lösungen, sorgt für lange Zyklen bis zum nächsten Batteriewechsel und reduziert damit anfallende Wartungsaufwände.

Trockene, verschweißte Messzelle aus CrNi-Stahl auch für aggressive Messstoffe
Die trockene CrNi-Stahl-Messzelle ist mit dem Prozessanschluss verschweißt und damit auch bei aggressiven Messstoffen einsetzbar. Die trockene Messzelle des Typs MTF-1 weist selbst nach langen Einsatzzeiten mit vielen Lastwechseln nur eine geringe Signaldrift auf – und sorgt für eine dauerhaft verlässliche Datenbasis.

Zusätzliche Temperaturindikation für Condition Monitoring
Um den Sensorzustand zu bewerten, ist in vielen Anwendungen eine Temperaturindikation hilfreich. Der Typ MTF-1 liefert dank digitalem I²C-Protokoll parallel zum Drucksignal eine Temperaturindikation im Sensormodul, die sich für das Condition Monitoring des Gerätes nutzen lässt. Mit den dadurch möglichen zustandsabhängigen und vorbeugenden Wartungen lassen sich Standzeiten deutlich verlängern und Reparaturen vorausschauend planen.

Schlüsselweite 19 mm

MTF-1 pressure sensor module | our smart solution for your sensor integration projects

  • Schlüsselweite 19 mmSchlüsselweite 27 mmMTF-1 pressure sensor module | our smart solution for your sensor integration projects
Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.