Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Bis zu 25 bar relativ und absolut
Kompakt, genau und flexibelDer MPR-1 bietet auf kleinstem Bauraum ein kompensiertes und standardisiertes Ausgangssignal mit hoher Genauigkeit.
Der interne Abgleich erfolgt digital. Als Ausgangssignale stehen sowohl analoge als auch digitale Varianten zur Auswahl (z. B. I²C).
Neben den im Datenblatt beschriebenen Varianten sind kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage umsetzbar.
Widerstandsfähig und mit weitem EinsatzbereichDie Messzelle aus CrNi-Stahl wird mit dem Prozessanschluss verschweißt und eignet sich besonders gut für den Einsatz bei korrosiven Messstoffen. Auf Wunsch kann eine sauerstoffverträgliche Ausführung gewählt werden.
Typische Anwendungen finden sich in Applikationen der Mess- und Regeltechnik, in denen eine hohe Integration der Druckmessung erforderlich ist.
Speziell die Low-Power-Version mit digitalem Signal eignet sich hervorragend für batteriebetriebene Datenlogger-Anwendungen (z. B. Funkanwendungen).
Die Mindestlosgröße beträgt 50 Stück.
DiagnosefunktionAnhand des Ausgangssignales lassen sich Fehlerzustände erkennen und mittels Software bewerten. Es können permanente und temporäre Fehler unterschieden werden.
Typ 910.17
Für Messgeräte und Instrumentierungszubehör
Mit Gewindeanschluss
Integration leicht(er) gemacht - Sensormodule mit kompensiertem und digitalem Ausgangssignal (PDF)
Drucksensor mit I²C-Kommunikation – Möglichkeiten und Randbedingungen
Interessieren Sie sich für individuelle Produktdaten (z.B. den Testbericht)? Informieren Sie sich über Ihr WIKA-Produkt.
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.