Beim Thema Kraftmesstechnik geht es um die zuverlässige und exakte Messung von Zug- und Druckkräften mittels unterschiedlicher Technologien. Im Fokus stehen dabei vor allem der Schutz von Personen und großer Sachwerte sowie Produktions- und Ausfallsicherheit. Durch die Integration des anerkannten, global tätigen Messtechnikherstellers tecsis bietet WIKA in der Kraftmesstechnik das weltweit größte Produktportfolio aus eigener Entwicklung und Produktion an – von Kraftaufnehmern mit Dehnungsmessstreifen (DMS) über die hydraulische Messung bis hin zur Kraftmessung mit Dünnfilmtechnologie (DFI), in allen geometrischen Formen, in Nennlastgrößen von 0,5 N bis über 10.000 kN.
Kraftmesstechnik: unser Portfolio
Zum Produktportfolio im Bereich Kraftmesstechnik zählen Zug- und Druckkraftaufnehmer, Ringkraftaufnehmer, Scher- und Biegestäbe, Lastmessschäkel, Kraftmessachsen, Zugmesslaschen, Seilkraft- und Dehnungsaufnehmer, Wägezellen und hydraulische Kraftaufnehmer, aber auch Elektroniken und Systeme. Diese finden in zahlreichen Industriebereichen Anwendung: Der Maschinenbau, die Automation und die Prozesstechnik sind nur drei von vielen Branchenbeispielen. Kraftmesstechnik wird zusätzlich beispielsweise in Kranen und Hebezeugen, in der Agrartechnik sowie in der Hafenlogistik eingesetzt.
Diese Produktvielfalt spiegelt sich nicht nur in den Anwendungen und Messfeldern wider, sondern zeigt sich ebenso in den zahlreichen geometrischen Ausprägungen der Kraftaufnehmer. Dadurch sind wir in der Lage, Kraftmessgeräte für unsere Kunden zu entwickeln, die direkt in den Kraftfluss der Anwendung integriert werden können – hohe Anforderungen an die Messgenauigkeit werden erfüllt. Im Beitrag zum Thema Kraftsensor erfahren Sie mehr über die bei WIKA verwendeten Technologien zur Kraftmessung: Dehnungsmessstreifen (DMS), hydraulische Messung sowie Dünnfilmtechnologie (DFI).
Ist für Ihre Kraftmessanwendung eine konstruktive Herangehensweise erforderlich, erarbeiten unsere Ingenieure gerne eine maßgeschneiderte Lösung mit Ihnen.
Kraftmesstechnik: unsere Qualitätsstandards
Wie auch bei allen anderen Messgrößen, können Sie sich beim Thema Kraftmesstechnik auf die bewährte WIKA-Qualität verlassen. Der gesamte Fertigungsprozess ist zertifiziert. Zudem bieten wir Produkte mit unterschiedlichen Zulassungen an:
- Produktorientierte Abläufe, die von der DQS bewertet und nach ISO 9001:2008 zertifiziert wurden
- Kraftsensoren mit dem CANopen- und CANopen Safety-Protokoll für sicherheitsrelevante Messaufgaben
- Kraftsensoren, die mit Safety Integrity Level (SIL) und Performance Level (PL) kompatibel sind und folgende Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorweisen: ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML
- Wir arbeiten streng nach den Vorgaben von DIN EN ISO 13849-1 und 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und erfüllen bis zu PL e
- Internationale Audits und Testierungen
Von unserem hohen Qualitätsanspruch in der Kraftmesstechnik profitieren unsere Kunden, mit denen wir oft in engen Entwicklungspartnerschaften arbeiten. Dabei schätzen sie insbesondere die Erfahrung und Kompetenz unserer Entwicklungsingenieure und Techniker, die die Gegebenheiten und Prozesse vor Ort intensiv analysieren und in die kundenspezifischen Anforderungen einfließen lassen. Das Resultat sind maßgeschneiderte Lösungen.
Kraftmesstechnik aus eigener Produktion: auf drei Kontinenten
Die Grundlage für das vielfältige Produktprogramm in der Kraftmesstechnik ist eine leistungsfähige Produktion. Als Hersteller verfügen wir über Produktionsstandorte auf drei Kontinenten. So können wir flexibel auf verschiedene Anforderungen eingehen und bieten global „kurze Wege“.
- Am zentralen Standort im deutschen Offenbach liegt der Fokus auf der Dünnfilmtechnologie (eingeschweißt) und hydraulischen Kraftaufnehmern.
- Unsere Experten für Dehnungsmessstreifen (geklebt) sind in den USA. Sie realisieren vorrangig Sonderlösungen für hochwertige Einzelproduktionen.
- In China liegt der Schwerpunkt in der Kraftmesstechnik ebenfalls auf Dehnungsmessstreifen, vor allem für Sonderlösungen in der Serienproduktion.
Service in der Kraftmesstechnik
Für Sie zählt Effizienz? Genau darum haben wir über die Jahre ein umfassendes Standardprogramm für die Kraftmesstechnik entwickelt. Dazu berät Sie unser technischer Vertrieb kompetent – wir nehmen uns gerne Zeit für Sie: Gleich ob es um die Abstimmung der Technologien geht oder um die Anpassung von Zeichnungen.
Vertrauen Sie dem führenden Hersteller für Kraftmesstechnik. Entscheiden Sie sich für einen Partner mit Know-how und Erfahrung.
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns: