Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Vielseitig einsetzbarEine schnelle und einfache Überprüfung von Thermometern ist heutzutage ein „Muss“, wenn es um die Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen geht. Die tragbaren Kalibratoren der CTx9100-Familie sind besonders für die Kalibrierung vor Ort geeignet und äußerst bedienerfreundlich. Aufgrund ihrer kompakten Bauform und ihres geringen Gewichtes können die Geräte überall zum Einsatz gebracht werden.
Die Anwendung eines Blockkalibrators oder Mikrokalibrierbades führt bei der Kalibrierung von Oberflächenthermometern bzw. von berührungslos messenden Thermometern zu einem nicht anwendungsgetreuen und verfälschten Ergebnis. In solchen Fällen sollte der Temperatur-Multifunktionskalibrator Typ CTM9100-150 eingesetzt werden.
Mit diesem Temperatur-Multifunktionskalibrator können Sie in dem Bereich -20 ... +150 °C [-4 ... +302 °F] nicht nur die herkömmlichen Funktionen abdecken, sondern mit besonderen Einsätzen diesen auch als Oberflächentemperatur-Kalibrator und Infrarot-Schwarzstrahler anwenden. Quasi vier Geräte in einem!
Leicht zu bedienenDer Temperatur-Multifunktionskalibrator vereint vier Anwendungsmöglichkeiten in einem Gerät. Durch das einfache Gerätedesign kann schnell und einfach zwischen den einzelnen Anwendungsfällen hin- und her geschaltet werden. Die Einstellungen für die jeweilige Anwendung müssen über eine der vier Tasten und den Kippschalter auf der Reglerfront getätigt werden.
Durch unterschiedliche Einsätze ist es möglich jegliche Art von Thermometern zu kalibrieren, sogar berührend messend (TC, Pt, Oberfläche) oder berührungslos messende (Infrarot) Thermometer.
Die Kalibriertemperatur lässt sich einfach über zwei Tasten am Regler einstellen und wird in kürzester Zeit angeregelt. Ist- und Soll-Temperatur werden gleichzeitig auf einer großen 4-stelligen und kontrastreichen LC-Display dargestellt. Dadurch sind Ablesefehler praktisch ausgeschlossen.
Typ CTD9100-1100
Hochtemperaturausführung
Typ CTB9100
Portable Ausführung
Typ CTD9100-ZERO
Eispunktkalibrator
Typ CTD9100
Industrieausführung
Typ CTD9100-375
Kompaktausführung
Rasch zur richtigen Gradzahl - Thermometer-Kalibrierung: Mobile Geräte als kosteneffiziente Lösung (PDF)
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.