Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Portable Ausführung
EinsatzgebietDie neuen WIKA-Mikrokalibrierbäder bilden die ideale Ergänzung zu den Temperatur-Blockkalibratoren der Serien CTD9100 und CTD9300.
Kurze Fühler führen in Temperatur-Blockkalibratoren wegen ihrer geringen Einbautiefe und des daraus resultierenden Wärmeableitfehlers zu einer deutlichen Erhöhung der Messunsicherheit. Auch wenn man die Prüflinge mit einem externen Referenzthermometer vergleicht, können sie nicht beliebig kurz werden. Unterschreitet die Tauchrohrlänge erst einmal 70 mm [2,76 in], so ist ein Mikrokalibrierbad auf jeden Fall dem Temperatur-Blockkalibrator vorzuziehen.
Sollen mehrere Fühler gleichzeitig kalibriert werden, bietet das Mikrobad ebenfalls Vorteile: Thermometer unterschiedlichen Tauchrohrdurchmessers können zusammen kalibriert werden, ohne zuvor genau passende Einsatzhülsen beschaffen zu müssen.
Diese Vorgehensweise ist insbesondere bei Kalibrierungen vor Ort vorteilhaft, wenn die Variantenvielfalt der Prüflinge und ihrer Tauchrohrdurchmesser groß ist bzw. nicht bekannt ist.
Für Temperaturbereiche von -35 ... +255 °C [-31 ... +491 °F]Die CTB9100 Mikrokalibrierbäder gibt es in zwei Ausführungen:
Eingesetzt werden die Geräte typisch in der pharmazeutischen Industrie und in der Lebensmittelindustrie, insbesondere für die Kalibrierung vor Ort.Leicht zu bedienenDie Mikrokalibrierbäder der Baureihe CTB9100 arbeiten mit temperaturgeregelten Flüssigkeitstanks mit einem nutzbaren Arbeitsbereich von Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 in] Tiefe. Die maximale Einbautiefe der Prüflinge reduziert den Wärmeableitfehler und führt damit zu kleineren Messunsicherheiten.Die Kalibriertemperatur lässt sich einfach über zwei Tasten am Regler einstellen und wird in kürzester Zeit angeregelt. Ist- und Soll-Temperatur werden gleichzeitig auf einem großen 4-stelligen und kontrastreichen LC-Display dargestellt. Dadurch sind Ablesefehler praktisch ausgeschlossen.
Typ CTD9100-375
Kompaktausführung
Typ CTD9100-1100
Hochtemperaturausführung
Typ CTM9100-150
Typen CTB9400, CTB9500
Stationäre Ausführung
Typ CTD9100
Industrieausführung
Typ CTD9100-ZERO
Eispunktkalibrator
Kalibrieren auf Knopfdruck - Verbindung von Prüfgerät und Temperierquelle ermöglicht reproduzierbare Kalibrierroutinen (PDF)
Reed-Füllstandssensor: Messbereich flexibel definieren
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.