Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
DRD-Anschluss
Druckmittler werden zum Schutz von Druckmessgeräten in Anwendungen mit schwierigen Messstoffen eingesetzt. Die Membrane des Druckmittlers übernimmt bei einem Druckmittlersystem die Trennung von Gerät und Messstoff.
Der Druck wird über die Systemfüllflüssigkeit, die sich im Inneren des Druckmittlersystems befindet, an das Messgerät weitergeleitet.
Zur Realisierung von anspruchsvollen Kundenapplikationen stehen eine Vielzahl unterschiedlicher Bauformen, Werkstoffen und Systemfüllflüssigkeiten zur Verfügung.
Weitere technische Informationen zu Druckmittlern und Druckmittlersystemen siehe IN 00.06 „Anwendung, Wirkungsweise, Bauformen".
Der Druckmittler Typ 990.17 ist durch den frontbündigen Prozessanschluss optimal für den Einbau in Lagertanks geeignet. Mit passendem Einschweißflansch kann dieser
Druckmittler in jede Art von Tank oder Behälter integriert werden. Die Füllstandsmessung mit Druckmittlern funktioniert auch bei Messstoffen, die prozessbedingt unter Druck stehen und dabei hoch- oder niedrigviskose Eigenschaften aufweisen.
Der Druckmittler Typ 990.17 eignet sich besonders für CIP-Reinigungsprozesse, da die Anforderungen für erhöhte Temperaturen und chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungslösungen erfüllt werden können.
Der Anbau der Druckmittler an die Messgeräte kann wahlweise durch Direktanbau, bei hohen Temperaturen durch ein Kühlelement oder über eine flexible Kapillarleitung erfolgen.
Bei der Auswahl des Werkstoffes bietet WIKA verschiedene Lösungen an, bei denen Druckmittler und messstoffberührte Teile aus den gleichen oder aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen können. Die messstoffberührten Teile können alternativ elektropoliert werden.
Typ 910.16
Typ 990.50
Für die sterile Verfahrenstechnik, NEUMO BioConnect®
Typen 990.18, 990.19, 990.20, 990.21
Mit Überwurfmutter (Milchrohrverschraubung)
Typ 990.51
Aseptikverbindung nach DIN 11864
Typ 990.24
VARINLINE®-Anschluss
Typen 990.22, 990.52, 990.53
Mit Klemmverbindung (TRI-CLAMP®)
Typ 990.60
Für die sterile Verfahrenstechnik, NEUMO BioControl®-Anschluss
Messgeräte unter Druck - So werden Druckmessgeräte hygienegerecht (PDF)
Flexible Drucküberwachung bei Verarbeitung von Blutplasma
Spülring in einem Druckmittlersystem hat mehrere Vorteile
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.