Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

Anwendungen

Erfassung von Oberflächentemperaturen an planen Oberflächen oder an Rohren im Industrie- und Laborbereich


Leistungsmerkmale

    • Sensorbereiche -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
    • Leicht austauschbar, Schutzrohr nicht notwendig
    • Zum Anschrauben, Anschweißen oder mit Spannband
    • Kabel aus PVC, Silikon, PTFE oder Glasseide
    • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Fühler
Bei den Ausführungen für plane Oberflächen ist der Fühler in einen Kontaktblock eingebaut. Dieser kann an die Behälteroberfläche angeschraubt oder angeschweißt werden. Ausführungen für Rohre werden mit einem Spannband befestigt.

Kabel
Zur Anpassung an die jeweils herrschenden Umgebungsbedingungen stehen verschiedene Isolationsmaterialen zur Verfügung. Das Kabelende ist anschlussfertig konfektioniert, optional mit montiertem Stecker oder mit angeschlossenem Feldgehäuse.

Typ TC50-O mit Metall-Kontaktblock

Typ TC50-O mit Metall-Kontaktblock

  • Typ TC50-O mit Metall-KontaktblockTyp TC50-Q mit Spannband
Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.