Für jede Messstellenanforderung das optimale Schutzrohr

Schutzrohre von WIKA kommen bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen sowohl in einteiliger Ausführung aus Vollmaterial als auch in mehrteiliger Ausführung im Rohraufbau zum Einsatz. Es wird unterschieden in Ausführungen mit Flansch, mit Gewinde oder zum Einschweißen. Weiterhin sind alle Anschlüsse der sterilen Verfahrenstechnik sowie einteilige Schutzrohre in Vanstone-Ausführung ohne Schweißverbindungen erhältlich. Die Materialauswahl und die Produktion der Schutzrohre nach globalen Standards oder Kundenspezifikationen gewährleisten einen optimalen Sensorschutz.

WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Schutzrohre einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


FAQ

Wie ist die passende Sensorlänge eines Thermometers zu einem Schutzrohr?

Bei mechanischen Thermometern darf der Fühler keinen Kontakt zum Bohrungsgrund besitzen, sondern muss mit einen Luftspalt von 2 … 5 mm ausgelegt werden. Bei elektrischen Thermometern ist der Sensor federnd gelagert, da die Sensorspitze den Bohrungsgrund ... Mehr

Warum haben moderne Schutzrohre meist ein Innengewinde als Thermometeranschluss und kein Außengewinde, wie in älteren Spezifikation meist angegeben?

Da die Gefahr der Beschädigung bei Innengewinden geringer ist als bei Außengewinden. Da der Austausch von Schutzrohren immer mit Problemen verbunden ist, das Thermometer jedoch ohne Schwierigkeiten im laufenden Anlagenbetrieb entfernt werden kann, wird d ... Mehr

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.