Für jede Anwendung der passende Druckschalter

Ein Druckschalter öffnet oder schließt einen entsprechenden Schaltkontakt, sobald ein voreingestellter Druck erreicht wird. Je nach Anforderung kommen Druckschalter mit mechanischen oder elektronischen Schaltkontakten, mit und ohne Display und verschiedenen Einstellmöglichkeiten zum Einsatz. Druckschalter werden in einer Vielzahl industrieller und verfahrenstechnischer Prozesse eingesetzt - im breiten WIKA-Sortiment finden Sie für jede Anwendung die passende Ausführung.

WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Druckschalter einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


FAQ

Funktioniert der Druckmessumformer noch einwandfrei wenn die als minimal spezifizierte Versorgungsspannung geringfügig unterschritten wird?

Bis zu einem gewissen Druck liefert der Druckmessumformer zwar noch ein korrektes Ausgangssignal, wenn der Druck aber weiter ansteigt bleibt das Ausgangssignal auf dem gleichen Wert stehen, da die Versorgungsspannu ... Mehr

Kann der Stecker umgebaut werden?

Der elektrische Anschluss kann nicht umgebaut werden.

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.