Manometer von WIKA – weltweit Marktführer seit 1946

Millionenfach bewährt sind unsere Manometer (mechanische Druckmessgeräte) für Relativdruck, Absolutdruck und Differenzdruck. Für die optimale Lösung verschiedenster Anwendungen stehen Messsysteme in der Rohr-, Platten- oder Kapselfeder-Technologie zur Auswahl. Die Manometer verfügen über Anzeigebereiche von 0 … 0,5 mbar bis 0 … 6.000 bar bei Anzeigegenauigkeiten bis zu 0,1 %. Für die unterschiedlichen Anforderungen in der Industrie- und Prozessinstrumentierung sind Messglieder aus Kupferlegierungen, CrNi-Stahl oder Sonderwerkstoffen erhältlich.

WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Manometer einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


FAQ

Welche Funktion haben Raumlufttechnik-Messgeräte?

Raumlufttechnik-Messgeräte können Druckverluste aufgrund verschmutzter Filter anzeigen, ermöglichen die Kontrolle des richtigen Betriebszustandes und verhindern Frostschäden an den Wärmeaustauschern. Außerdem können Sie zur ... Mehr

Bei welchem Druck kann das Druckmessgerät zerstört werden?

Drücke oberhalb der Überlast-Druckgrenze können zu irreversiblen Schäden am Messgerät führen. Dabei ist es unerheblich, ob der Druck dauerhaft oder nur kurzzeitig anliegt. In jedem Fall muss mit der vollständigen Zerstörung d ... Mehr

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.