Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Klingenberg, Februar 2012Für Industrieprozesse mit „kritischen“ Medien hat WIKA seine Palette elektronischer Druckschalter um ein neues Modell erweitert: den PSD-31 mit frontbündiger Membran.
Das Gerät eignet sich besonders für den Einsatz in abrasiven, aggressiven, haftenden, kristallinen und viskosen Messstoffen. Sein frontbündiger Anschluss schließt eine Verstopfung des Druckkanals mit Partikeln aus und verhindert weiterhin auch eine mögliche Kontamination des Prozesses durch Verschleppung.
Technisch entspricht der neue Druckschalter dem hochfunktionalen und preisgekrönten PSD-30. Aufgrund seines kompakten Designs sowie der Drehbarkeit von Display und Anschluss ist er besonders flexibel einbaubar. Seine einfache Menüstruktur (gemäß VDMA-Standard) ermöglicht eine rasche und leichte Handhabung, ein großes LED-Display bietet eine sehr gute Lesbarkeit. Den Schalter gibt es in mehreren länderspezifischen Ausführungen für einen weltweiten Einsatz. Qualität und Sicherheit sind durch das cULus-Listing dokumentiert.
Weitere Informationen unter:www.wika.de/psd-31www.drucksensor-knowhow.de
Anzahl der Zeichen: 1176Kennwort: PSD-31
Sie haben Fragen zur News? Kontaktieren Sie uns via E-Mail.
Ansprechpartner - Redaktion Monika Adrian +49 9372 132-8012