Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Klingenberg, January 2014.They are so small that you hardly notice them: With their minimal design, the new temperature sensors from WIKA fit in even the tightest of spaces. The model TF40 was developed specifically for use in ventilation ducts; the model TF41 for the measurement of outside temperatures.
The measuring elements of both sensors are inserted into a UV-resistant plastic housing that measures just 44(l) x 32(w) x 30(h) mm. The new instrument, classified with IP 65 ingress protection, can be supplied with a choice of Pt1000, Pt100, NTC or a customer-specific solution. Thus they are compatible with all the common control systems.The model TF40 is tailored to the needs of air-conditioning and ventilation technology. Optional equipment includes a plastic mounting flange and a thermowell. The model TF41 is primarily suitable for the fields of renewable energies, HVAC and refrigeration technology. For this model, there is an additional, clip-on protective module to prevent erroneous measurements as a result of too strong incident sunlight in outside applications.
Number of characters: 1127Key words: TF40/TF41
Sie haben Fragen zur News? Kontaktieren Sie uns via E-Mail.
Ansprechpartner - Redaktion Monika Adrian +49 9372 132-8012