Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
bis 1.000 kN
Druckkraftaufnehmer dienen der Ermittlung von Druckkräften in vielfältigen Anwendungsbereichen und sind für statische und dynamische Messaufgaben geeignet.
Die elektrischen Kraftaufnehmer der Baureihe F1211 werden aus Edelstahl gefertigt und lassen sich für die Messung von hohen statischen Druckkräften bis 1.000 kN verwenden. Verfügbar sind diese Produkte mit Nennlasten von 1 kN bis 1.000 kN. Wegen ihrer Kompaktheit werden unsere Druckkraftaufnehmer sehr häufig in industriellen Anwendungen und im Labor und Prüffeld eingesetzt. Durch die optional verfügbare, erhöhte Genauigkeit von 0,1% vom Endwert ist ihr Einsatz auch in der industriellen Wägetechnik möglich. Die ballige Kugelkalotte (Lasteinleitungsknopf) ermöglicht eine sehr einfache Krafteinleitung. Die übliche Einbaulage des Druckkraftaufnehmers ist horizontal oder vertikal.
Der Kraftaufnehmer ist spritzwassergeschützt, robust und arbeitet auch unter schwierigen Einsatzbedingungen zuverlässig. Optional ist die 100 %-Signal Kontrollfunktion über die Verstimmung der Messbrücke durch integrierten, zuschaltbaren Shunt-Widerstand.
HinweiseUm Überlastung zu vermeiden, ist es vorteilhaft, den Druckkraftaufnehmer während der Montage elektrisch anzuschließen und den Messwert zu überwachen.
Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Bei der Montage des Druckkraftaufnehmers sollte auf eine ebene Auflagefläche geachtet werden.
Optionen
Typ F1222
ab 10 N, Miniatur-Design
Typ F1224
Typ F1119
Spannkraftprüfgerät bis 120 kN
Druckkraftaufnehmer, Typ F1211
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.