Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
EinsatzbereicheHandspindelpumpen dienen zur Druckerzeugung für die Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Diese Druckprüfungen können stationär in Labor, Werkstatt oder vor Ort an der Messstelle stattfinden.
Leichte HandhabungDie Handspindelpumpen Typ CPP1000-M und Typ CPP1000-L sind in erster Linie für die Prüfung und Kalibrierung von Druckmessgeräten mit kleinen Volumen konzipiert. Größere Volumen von Prüfling und Referenzgerät sind entweder außerhalb der Prüfpumpe vorzubefüllen oder auch mit Hilfe der als Zubehör erhältlichen Absperrventile für die Prüfanschlüsse einfach und komfortabel direkt auf der Handspindelpumpe zu befüllen.
Die CPP1000-L ist die Kofferversion mit schmalem Rückflansch, abgedichteten Vorratsbehälter und standardmäßig eingebautem Feinregulierventil.
An die CPP1000-M kann das als Zubehör erhältliche Feinregulierventil optional angebaut werden. Die Prüfanschlüsse besitzen ein G ½ Innengewinde. Bei Kalibrierung von Geräten mit anderen Anschlussgewinden sind entsprechende Gewindeadapter als Zubehör erhältlich.
Typ CPP120-X
Für externe Druckversorgung
Typ CPP4000-X
Bis 4.000 bar [58.000 psi]
Typen CPP700-H, CPP1000-H
Typ CPP1200-X
Bis 1.200 bar [23.200 psi]
Handspindelpumpe, CPP1000-M
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.