Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für Manometer und Zeigerthermometer
Das Aufkleber-Set Typ 910.33 für Manometer und Zeigerthermometer ermöglicht die einfache und individuelle Rot-grün-Kennzeichnung von Geräten.
Die Vorteile für den Anwender sind frei definierbare Anzeigebereiche von roten und grünen Kreisbögen für die benötigte Nenngröße. Es besteht die Möglichkeit die gewünschte Farbe, Länge und Position der Kreisbögen von außen auf der Sichtscheibe anbringen zu können.Die einfache Anbringung der Aufkleber kann auch nachträglich für bereits installierte Geräte durchgeführt werden.
Der hochwertige Aufkleberwerkstoff garantiert lange Haltbarkeit und die transluzenten Eigenschaften erlauben weiterhin die gute Ablesbarkeit des darunterliegenden Zifferblattes.
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.