Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
WIKA Smart in sensing
Kontakt
Zurück zur Übersicht
Für horizontalen Einbau, Miniaturausführung
Der Schwimmerschalter für horizontalen Einbau in Miniaturausführung Typ HLS-M ist mit seiner kompakten Bauweise ideal für Einsätze in kleinen Behältern geeignet, um ein Minimal-/Maximalniveau anzuzeigen.
Der Schwimmer ist an einem drehbar gelagerten Hebel befestigt und bewegt sich mit dem Füllstand des zu messenden Messstoffes. Durch einen Permanentmagnet wird beim Erreichen eines vorgegebenen Schaltpunktes ein Reed-Kontakt (Schutzgaskontakt) betätigt.
Durch die Verwendung von Magnet und Reed-Kontakt erfolgt der Schaltvorgang berührungslos, verschleißfrei und ohne Hilfsenergie. Die Kontakte sind potentialfrei.
Die Schaltfunktion bezieht sich auf steigendes Flüssigkeitsniveau: Standardmäßige Nutzung als Schließer (durch 180°-Drehung als Öfner einsetzbar).
Der Schwimmerschalter ist einfach zu montieren und wartungsfrei, d. h. die Montage-, Inbetriebnahme- und Betriebskosten sind gering.
Typ FLS
Für die Prozessindustrie, vertikaler Einbau
Typen HLS-S, HLS-P
Für die Prozessindustrie, horizontaler Einbau
Typ SLS
CrNi-Stahl-Ausführung
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.